Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PPS SET - Schneidwerkzeug
1003675

Set, bestehend aus Verdrahtungskanalschneider PPS CD M, zum gratfreien Schneiden von Verdrahtungskanälen und deren Deckel, einsetzbar bis zu einer Breite von 125 mm. Schienenschneider PPS BASIC I/M, zum Ablängen von Normtragschienen, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen der Neutralleiter-Sammelschiene NLS-CU 3/10, mit Maßschiene Inch/Metrisch

Produktdetails









Kompatible Produkte