BLUEMARK ID - Drucker
1003334

Monochromer Drucker mit UV-Inkjet-Technologie, integrierte Kennzeichnungs-Software „MARKING system App“. 7"-Touch-Farb-Display, zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UC-, UCT-, US- und UM-Format sowie Metallschildern.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Intuitive und zeitsparende Bedienung durch eine integrierte Markierungs-Software und einer graphischen Bedienoberfläche
Umgehend wischfeste Markierung, daher sind die Kennzeichnungsmaterialien sofort einsetzbar
Schnelle Beschriftung von Kunststoff- und Metallschildern für die Klemmen-, Leiter-, Kabel-, Geräte- und Anlagenmarkierung
Skalierbare Druckauflösung zwischen Standard- (300 dpi) und HD-Druck (600 dpi)
Umweltfreundlicher, emissionsfreier High-Speed-Drucker durch moderne UV-LED-Technologie
Der Drucker erkennt die Richtung der eingelegten Matten und dreht bei Bedarf selbstständig den Druck um 180°