EMT (50X18,8)R GY - Einsteckschild
1003223

Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200SP HA, Rolle, grau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 18,8 mm, Textfeldbreite: 50 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

EMT (50x18,8)R, graues Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen ET 200SP HA
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (50x18,8)R-Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Siemens-Steuerung
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben