EM-CPS-405 - Energieverteilungs-Board
1002635

Modulares Energieverteilungs-Board mit CrossLink®-Schnittstelle, 125 A, 3-polig, berührungsgeschützt und Verpolschutz, Breite: 405 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Verpolschutz - keine Phasendrehung möglich
Schnelles und fertiges Out-of-the-box-System
Kompakter Aufbau im Vergleich zur klassischen Energieverteilung