EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00714cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 10 A |
Sicherungsstecker, Nennspannung: 60 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Steckanschluss, Tiefe: 45,7 mm, Breite: 6,1 mm, Höhe: 33,1 mm, Farbe: schwarz
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 10 A |