ST-SILED 24-UK 4 - Sicherungsstecker
0921037

Sicherungsstecker, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Steckanschluss, Tiefe: 45,7 mm, Breite: 6,1 mm, Höhe: 33,1 mm, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte