UT 6-TMC M 12A
-
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
0916611
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, für Tragschienenmontage
Produktdetails
Produkttyp | Geräteschutzschalter thermomagnetisch |
Produktfamilie | UT 6-TMC |
Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Art der Sicherung | Automat |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | ≤ 1,57 VA |
Allgemein | |
Betriebsspannung | 50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) |
5 V DC ... 30,8 V DC | |
Bemessungsspannung | 240 V AC (50/60 Hz) |
28 V DC | |
240 V AC (50/60 Hz) | |
28 V DC | |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 440 V AC |
Bemessungsstrom IN | 12 A |
Bemessungsstoßspannung | 2,8 kV |
Isolationswiderstand Riso | > 100 MΩ (Hauptkontakt) |
Betätigungsart | S-Typ |
Auslöseart | TM (thermomagnetisch) |
Grad der Auslösung | Freiauslösung (positiv) |
Gerätewiderstand | 10,9 mΩ |
Erforderliche Vorsicherung | 25 A |
Bemessungskurzschlussschaltvermögen Icn | 200 A (240 V AC) |
400 A (28 V DC) | |
Spannungsfestigkeit | 2000 V |
Schaltspiele maximal | 6000 (bei 1 x In) |
50 (bei 1,5 x In) | |
40 (bei 6 x In) | |
Sicherung | M1 (mittelträge) |
Verlustleistung | ≤ 1,57 VA |
Temperaturderating | 9,24 A DC (bei -30 °C) |
9,6 A DC (bei -20 °C) | |
10,2 A DC (bei -10 °C) | |
10,8 A DC (bei 0 °C) | |
11,4 A DC (bei 10 °C) | |
12 A DC (bei 23 °C) | |
12,36 A DC (bei 30 °C) | |
12,96 A DC (bei 40 °C) | |
13,8 A DC (bei 50 °C) | |
14,52 A DC (bei 60 °C) | |
Kontaktausführung | keine |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Hilfskontakt |
Nennquerschnitt | 6,00 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 8 |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Abisolierlänge | 12 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nennstrom | 12 A |
Nennspannung | 240 V AC |
28 V DC | |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Hauptkontakt | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Abisolierlänge | 12 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 8 |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Breite | 12,3 mm |
Höhe | 85,5 mm |
Tiefe | 89,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Isolierstoff | PA66 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP40 (Betätigungsbereich) |
IP20 (Anschlussbereich) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
Höhenlage | 2000 m (nach EN 60934) |
Normen/Bestimmungen | EN 60934 |
Normen/Bestimmungen | UL 1077 |
Normen/Bestimmungen | CSA 22.2 |
Hinweis | No. 235 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 0916611 |
Verpackungseinheit | 6 Stück |
Mindestbestellmenge | 6 Stück |
Verkaufsschlüssel | L1 - Schutzschalter |
Produktschlüssel | CLA122 |
GTIN | 4046356449472 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 64,51 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 64,51 g |
Zolltarifnummer | 85362010 |
Ursprungsland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,996 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
FBS 2-6 - Steckbrücke 3030336
-
FBS 3-6 - Steckbrücke 3030242
-
FBS 4-6 - Steckbrücke 3030255
-
FBS 5-6 - Steckbrücke 3030349
-
FBS 10-6 - Steckbrücke 3030271
-
FBS 20-6 - Steckbrücke 3030365
-
UC-TM 12 - Marker für Klemmen 0819194
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schraubendreher 1205066
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Schraubendreher 1212508
Ihre Vorteile
Einfache Einspeisung da brückbar mit CLIPLINE complete-Zubehör
Hohe Anlagenverfügbarkeit dank einfacher Wiedereinschaltung
Schnell und einfach identifizieren durch großflächige Beschriftungsmöglichkeiten
Für jede Anwendung das passende Gerät dank großem Nennstrombereich von 0,5 bis 16 A
Platzersparnis von 30 % gegenüber Leitungsschutzschaltern durch die kompakte Breite von 12,3 mm
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg