UT 6-TMC M 4A - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
0916606

Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, für Tragschienenmontage

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Einspeisung da brückbar mit CLIPLINE complete-Zubehör
Hohe Anlagenverfügbarkeit dank einfacher Wiedereinschaltung
Schnell und einfach identifizieren durch großflächige Beschriftungsmöglichkeiten
Für jede Anwendung das passende Gerät dank großem Nennstrombereich von 0,5 bis 16 A
Platzersparnis von 30 % gegenüber Leitungsschutzschaltern durch die kompakte Breite von 12,3 mm