TMCP SOCKET M
-
Sockelgehäuse
0916589
Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei, je einpoligen Schutzschaltern
Produktdetails
| Produkttyp | Basiselement |
| Bauform | Sockelgehäuse |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Art der Sicherung | Automat |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0 VA |
| Allgemein | |
| Betriebsspannung | 433 V (AC) |
| Nennstrom IN | 50 A (LINE-Eingang) |
| 25 A (LOAD-Ausgang) | |
| Bemessungsspannung | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 1500 V |
| Bemessungsstrom IN | 50 A |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Betätigungsart | Öffner und Schließer |
| Hilfskontakt | |
| Benennung Anschluss | Eingang |
| Betriebsspannung maximal Umax DC | 65 V |
| Betriebsspannung maximal Umax AC | 250 V (AC) |
| Betriebsstrom maximal Imax | 10 A (Eingang) |
| Hilfskontakt | |
| Benennung Anschluss | Ausgang |
| Betriebsspannung maximal Umax DC | 65 V (DC) |
| Betriebsspannung maximal Umax AC | 250 V (AC) |
| Betriebsstrom maximal Imax | 1 A |
| Reset | |
| Eingangsspannung | 24 V (fallende Flanke) |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Eingang | |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Abisolierlänge | 15 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 10 mm² |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,25 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 4 mm² |
| Signalebene | |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,25 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Signalebene | |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,25 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 115 mm |
| Höhe NS 35/15 | 118 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 110,5 mm |
| Tiefe | 110,5 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoff | PA-F |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 0916589 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CE |
| Produktschlüssel | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 108,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 97 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 1,85 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
TMCP SB - Brücke 0916602
-
FBST 500 TMCP - Endlossteckbrücke 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Abschlussdeckel 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Schnelle Installation mit reduziertem Verdrahtungsaufwand dank Brückbarkeit
Jederzeit erweiterbar durch modularem Aufbau
Automatischer Aufbau einer Sammelfernmeldung dank integriertem Fernmeldungssystem
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg