TMC 2 M1 120 1,0A
-
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
0914976
Thermomagnetischer Schutzschalter, 2-polig, mittelträge, 1 Schließer und 1 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Produktdetails
| Produktfamilie | TMC |
| Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
| Polzahl | 2 |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Art der Sicherung | Automat |
| Allgemein | |
| Bemessungsspannung | 250 V AC (3 AC 433 V) |
| 65 V DC | |
| Bemessungsstrom IN | 1 A |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Isolationswiderstand Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
| Hilfsstromkreis | 240 V AC / 1 A (induktionsarm) |
| 65 V AC / 1 A (induktionsarm) | |
| Auslöseart | TM (thermomagnetisch) |
| Gerätewiderstand | 1,1 Ω |
| Bemessungskurzschlussschaltvermögen Icn | 400 A |
| 2500 A (32 V DC) | |
| Kurzschlussschaltvermögen | 5000 A (UL 1077: 277/480 V) |
| 2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
| Spannungsfestigkeit | 3000 V AC (Betätigungsbereich) |
| 3000 V AC (Haupt- zu Hilfsstromkreis) | |
| 1500 V AC (Pol zu Pol) | |
| Schaltspiele maximal | 10000 (bei 1 x In, induktiv) |
| Sicherung | M1 (mittelträge) |
| Kontaktausführung | 1 Schließer |
| 1 Öffner | |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Hilfskontakt |
| Betriebsspannung | 240 V AC |
| 65 V DC | |
| Betriebsstrom | 1 A AC (induktionsarm) |
| Hauptkontakt | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Lehrdorn | A3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nennstrom | 1 A |
| Nennspannung | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Hilfskontakt | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Lehrdorn | A1 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 m² ... 0,75 m² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Nennstrom | 1 A |
| Nennspannung | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Hauptkontakt | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hilfskontakt | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 82,5 mm |
| Tiefe | 96 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
| Isolierstoffgruppe | II |
| Isolierstoff | PA66 |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP30 (Betätigungsbereich) |
| IP20 (Anschlussbereich) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
| Feuchtigkeitsprüfung | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Normen/Bestimmungen | EN 60934 |
| Normen/Bestimmungen | UL 1077 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 0914976 |
| Verpackungseinheit | 3 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CE |
| Produktschlüssel | CLA121 |
| GTIN | 4017918009656 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 133 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 131,18 g |
| Zolltarifnummer | 85362010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | fac763f4-38dd-47bf-ba58-559b0bd747c7 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 7,461 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
EB 80-12 - Einlegebrücke 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg