TMC 1 M1 100 2,5A
-
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
0914468
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Schließer, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Produktdetails
Produkttyp | Geräteschutzschalter thermomagnetisch |
Produktfamilie | TMC |
Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Anzahl der Reihen | 2 |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Art der Sicherung | Automat |
Allgemein | |
Bemessungsspannung | 250 V AC |
65 V DC | |
Bemessungsstrom IN | 2,5 A |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Isolationswiderstand Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
Hilfsstromkreis | 240 V AC / 1 A (induktionsarm) |
65 V AC / 1 A (induktionsarm) | |
Auslöseart | TM (thermomagnetisch) |
Gerätewiderstand | 0,183 Ω |
Bemessungskurzschlussschaltvermögen Icn | 400 A |
2500 A (32 V DC) | |
Kurzschlussschaltvermögen | 5000 A (UL 1077: 277 V AC) |
2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
Spannungsfestigkeit | 3000 V AC (Betätigungsbereich) |
3000 V AC (Haupt- zu Hilfsstromkreis) | |
Schaltspiele maximal | 10000 (bei 1 x In, induktiv) |
Sicherung | M1 (mittelträge) |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Hilfskontakt |
Betriebsspannung | 240 V AC |
65 V DC | |
Betriebsstrom | 2,5 A AC (induktionsarm) |
Hauptkontakt | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Abisolierlänge | 12 mm |
Lehrdorn | A3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nennstrom | 2,5 A |
Nennspannung | 250 V AC |
65 V DC | |
Hilfskontakt | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Abisolierlänge | 12 mm |
Lehrdorn | A1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Nennstrom | 2,5 A |
Nennspannung | 250 V AC |
65 V DC | |
Hauptkontakt | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Abisolierlänge | 12 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Hilfskontakt | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Abisolierlänge | 12 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 82,5 mm |
Tiefe | 96 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Isolierstoffgruppe | II |
Isolierstoff | PA66 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP30 (Betätigungsbereich) |
IP20 (Anschlussbereich) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
Feuchtigkeitsprüfung | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Normen/Bestimmungen | EN 60934 |
Normen/Bestimmungen | UL 1077 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 0914468 |
Verpackungseinheit | 6 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | L1 - Schutzschalter |
Produktschlüssel | CLA121 |
GTIN | 4017918009144 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 65,35 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 65,35 g |
Zolltarifnummer | 85362010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a4811953-7a85-4713-8eed-ce908726b7fe |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 3,594 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
EB 80-12 - Einlegebrücke 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg