Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TMC 1 F1 100 0,2A - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
0914015

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Anschlussart: Schraubanschluss, Auslösekennlinie: F1 (flink), Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Bemessungsstrom: 0,2 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flinke Auslösung im Fehlerfall mit Hilfe der F1-Kennlinie
Hohe Anlagentransparenz dank integriertem Fernmeldekontakt
Schnelle ersatzteillose Wiederinbetriebnahme nach einem Fehlerfall dank Wiedereinschaltbarkeit