EC-E 2A DC24V
-
Elektronischer Geräteschutzschalter
0903043
Elektronischer Schutzschalter, 1 Reset-Eingang, Nennstrom: 2 A
Produktdetails
| Allgemein | Bei Reihenmontage ohne Konvektionskühlung sollte der Gerätenennstrom wegen der thermischen Beeinflussung im Dauerbetrieb (100 % ED) nur zu max. 80 % geführt werden. In Anlagen oder Maschinen müssen besondere Vorkehrungen, die einen Wiederanlauf von Anlagenteilen ausschließen (z. B. Einsatz einer Sicherheits-SPS), getroffen werden. Das Parallelschalten mehrerer Schutzschalter ist nicht zulässig. |
| Produkttyp | Geräteschutzschalter elektronisch |
| Produktfamilie | EC-E |
| Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
| Polzahl | 1 |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Art der Sicherung | Automat |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | ≤ 0,98 VA |
| Schaltvermögen ICN | aktive Strombegrenzung |
| Sicherung | elektronisch |
| Allgemein | |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Auslöseart | E (elektronisch) |
| Erforderliche Vorsicherung | nicht erforderlich, integriertes Fail-Safe-Element |
| Spannungsfestigkeit | max. 32 V DC (Lastkreis) |
| Abschaltung | typ. 1,8 x IN |
| Aktive Strombegrenzung | aktiv |
| Sicherung | elektronisch |
| Ruhestrombereich I0 | typ. 25 mA ±5 mA (im eingeschalteten Zustand) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (bei 25 °C mit 80 % Last) |
| 6590000 h (bei 40 °C mit 80 % Last) | |
| Spannungsfall | 130 mV (bei IN) |
| Kontaktausführung | ohne galvanische Trennung |
| Lastkreis | |
| Max. kapazitive Last | 20000 µF |
| Einschaltverzögerung | typ. 0,5 s |
| Reset | |
| Eingangsspannung | max. 32 V DC |
| Stromaufnahme | typ. 2,6 mA (bei 24 V DC) |
| Impulslänge | min. 10 ms |
| Spannung | < 3 V DC (Low Zustand) |
| > 8 V DC (High Zustand) | |
| Statusausgang | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsstrom | max. 0,2 A (Kurzschlussfest) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Hilfskontakt |
| Schaltfunktion | Reseteingang |
| Nennquerschnitt | 16,00 mm² |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M4 |
| Anzugsdrehmoment | ... 1,2 Nm |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts AWG starr | 20 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts AWG flexibel | 20 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Nennquerschnitt | 16 mm² |
| Hilfskontakt | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | ... 0,5 Nm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M4 |
| Anzugsdrehmoment | 1,2 Nm |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 6 |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Hilfskontakt | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 83 mm |
| Höhe NS 35/15 | 90,5 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 83 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Gehäuse) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C (keine Betauung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Feuchtigkeitsprüfung | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Normen/Bestimmungen | UL 508 |
| Normen/Bestimmungen | CSA 22.2 |
| Hinweis | No. 14 |
| Normen/Bestimmungen | UL 2367 |
| Normen/Bestimmungen | CSA 22.2 |
| Hinweis | No. 142 |
| Normen/Bestimmungen | CSA 22.2 |
| Hinweis | No. 213 |
| Normen/Bestimmungen | UL 1604 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 0903043 |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CE |
| Produktschlüssel | CLA131 |
| GTIN | 4046356466899 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 70,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 66,8 g |
| Zolltarifnummer | 85362010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1deee0f6-3555-412a-a9be-3e799d030ff5 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 4,68 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - Endlossteckbrücke 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Fehlerfreie Kurzschlusserkennung auch nach langen Leitungswegen dank elektronischer Kennlinie
Aktive Strombegrenzung für bessere Auslastung der vorgeschalteten Stromversorgung
Erhöhte Transparenz über die Anlage durch integrierten Statusausgang
Aus der Ferne Wiedereinschalten dank Resetfunktion
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg