C PX A 405X305X202 - Leergehäuse
0899333

Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 305 mm x 405 mm x 202 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte