C PX A 200X300X168 - Leergehäuse
0899332

Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 300 mm x 200 mm x 171 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte