WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL CUS - Schrumpfschlauch
0833234

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Kabeldurchmesserbereich: 6,4 ... 12,7 mm: benutzerdefiniert, geschnitten, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 20 mm, Textfeldbreite: 60 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert
Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar
Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel