WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE CUS - Schrumpfschlauch
0833231

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb (RAL 1018), Kabeldurchmesserbereich: 4,8 ... 9,5 mm: benutzerdefiniert, perforiert oder geschnitten, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 16 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert
Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar
Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel