WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL CUS - Schrumpfschlauch
0833220

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, Kabeldurchmesserbereich: 2,4 ... 4,8 mm: benutzerdefiniert, geschnitten, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 15 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert
Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert
Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar
Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel