WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE CUS - Schrumpfschlauch
0833209

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb (RAL 1018), Kabeldurchmesserbereich: 1,2 ... 2,4 mm: benutzerdefiniert, geschnitten, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 15 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert
Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert
Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar
Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel
Die Schrumpfschläuche bieten zusätzliche elektrische Isolation und mechanischen Schutz der Leiter