LS-EMSP-V4A (50X30) CUS - Gerätemarker
0831941

Gerätemarker, Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 50 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Edelstahl-Gerätemarkierung zum Schrauben oder Nieten
Pflegeleichte und dauerhaft Kennzeichnung die auch hohen hygienischen Anforderungen gerecht wird
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen