LS-EMSP-AL (90X60) BK CUS - Gerätemarker
0831916

Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, schwarz, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 90 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gerätemarkierung Aluminium zum Schrauben oder Nieten
Kennzeichnung aus Metall, mit hoher Festigkeit bei geringem Gewicht
Erhöhte Haltbarkeit durch dekorativ eloxierte Oberfläche