LS-WMTB-V4A (D25) CUS - Kabelmarker
0831806

Kabelmarker, Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 2,9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kabelmarkierung Edelstahl zur Kabelbindermontage
Hochwertiges Erscheinungsbild
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln, Durchmesser > 2,9 mm
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen
Pflegeleichte und dauerhaft Kennzeichnung die auch hohen hygienischen Anforderungen gerecht wird