LS-EMLP (20X8) YE
-
Gerätemarker
0831739
Gerätemarker, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 160, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Gerätemarkierung zum Aufkleben
Vorkonfektionierte Gerätemarker im bewährten Lasersheet-format für die optimale Positionierung im Beschriftungsgerät
Hoher Kontrast durch gelbe Deckschicht bei schwarzer Beschriftung