LS-EMLP (100X60) SR - Gerätemarker
0831726

Gerätemarker, Bogen, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 100 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gerätemarkierung zum Aufkleben
Vorkonfektionierte Gerätemarker im bewährten Lasersheet-format für die optimale Positionierung im Beschriftungsgerät
Hoher Kontrast durch silberne Deckschicht bei schwarzer Beschriftung