LS-EMP-AL (100X60) - Gerätemarker
0831667

Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 100 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gerätemarkierung Aluminium zum Einrasten in Schildchenträger
Kennzeichnung aus Metall, mit hoher Festigkeit bei geringem Gewicht
Erhöhte Haltbarkeit durch dekorativ eloxierte Oberfläche