LS-EMSP-AL (75,6X54) RD - Gerätemarker
0831638

Gerätemarker, Aluminiumschild, rot (RAL 3001), unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 75,6 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gerätemarkierung Aluminium zum Schrauben oder Nieten
Kennzeichnung aus Metall, mit hoher Festigkeit bei geringem Gewicht
Erhöhte Haltbarkeit durch dekorativ eloxierte Oberfläche