LS-EMLP-AL (85,6X54) BU
-
Gerätemarker
0831607
Gerätemarker, Aluminiumschild, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Gerätemarkierung Aluminium zum Aufkleben
Kennzeichnung aus Metall, mit hoher Festigkeit bei geringem Gewicht
Erhöhte Haltbarkeit durch dekorativ eloxierte Oberfläche