LS-WMTB-AL (D25) BK - Kabelmarker
0831512

Kabelmarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 2,9 mm, Durchmesser: 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 9,1 mm, Textfeldbreite: 23 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Kabelmarkierung Aluminium zur Kabelbindermontage
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln, Durchmesser > 2,9 mm
Kennzeichnung aus Metall, mit hoher Festigkeit bei geringem Gewicht
Erhöhte Haltbarkeit durch dekorativ eloxierte Oberfläche