LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker
0831501

Kabelmarker, Aluminiumschild, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 40 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Kabelmarkierung Aluminium zur Kabelbindermontage
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln, Durchmesser > 4,6 mm
Kennzeichnung aus Metall, mit hoher Festigkeit bei geringem Gewicht
Erhöhte Haltbarkeit durch dekorativ eloxierte Oberfläche