CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - Schildchenträger
0831068

Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Textfeldhöhe: 38 mm, Textfeldbreite: 110 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der Schildchenträger CARRIER-PMP wird in Verbindung mit dem einschiebbaren Schildchen UCT-PMP ... eingesetzt
Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken
Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten