CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Schildchenträger
0831062

Schildchenträger, schwarz (RAL 9005), unbeschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 38 mm, Textfeldbreite: 110 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Der Schildchenträger CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) hat ein geschlossenes Gehäuse und wird in Verbindung mit dem einschiebbaren Schildchen UC-PMP oder PMP-RFID ... und den Medienkennzeichnungsschildern PMT bzw. PMST eingesetzt
Der CARRIER ist mit Rastzungen ausgestattet, die ein herausfallen der Schilder verhindert. Zusätzlich können die PMST (10x38) ... mit Hilfe der Befestigungsniete RVT-PA 3,5 BK im Carrier fixiert werden
Die Montage erfolgt mit Hilfe des Klebestreifens auf der Rückseite oder zwei M5 Senkkopfschrauben.
Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken