CARRIER-PMP (110X38)
-
Schildchenträger
0831056
Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Textfeldhöhe: 38 mm, Textfeldbreite: 110 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Breite | 117,5 mm |
Höhe | 42,5 mm |
Tiefe | 20 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 110 mm |
Textfeldhöhe | 38 mm |
RoHS-konform | ja |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Material | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 120 °C |
Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Montageart | schrauben, nieten |
Artikelnummer | 0831056 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG261A |
GTIN | 4046356940870 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 27,05 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 26,92 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PMST (10X38) - Einsteckschild 0831076
-
PMST (10X38) BK - Einsteckschild 0831085
-
PMST (10X38) BN - Einsteckschild 0831083
-
PMST (10X38) BU - Einsteckschild 0831084
-
PMST (10X38) GN - Einsteckschild 0831081
-
PMST (10X38) GY - Einsteckschild 0831082
-
PMST (10X38) OG - Einsteckschild 0831078
-
PMST (10X38) RD - Einsteckschild 0831079
-
PMST (10X38) VT - Einsteckschild 0831080
-
PMST (10X38) YE - Einsteckschild 0831077
-
PMT (10X38) - Einsteckschild 0831086
-
PMT (10X38) BK - Einsteckschild 0831095
-
PMT (10X38) BN - Einsteckschild 0831093
-
PMT (10X38) BU - Einsteckschild 0831094
-
PMT (10X38) GN - Einsteckschild 0831091
-
PMT (10X38) GY - Einsteckschild 0831092
-
PMT (10X38) OG - Einsteckschild 0831088
-
PMT (10X38) RD - Einsteckschild 0831089
-
PMT (10X38) VT - Einsteckschild 0831090
-
PMT (10X38) YE - Einsteckschild 0831087
-
SCRT 9X100-120 - Befestigungseinheit 0830975
-
SCRT 9X140-160 - Befestigungseinheit 0830976
-
SCRT 9X160-180 - Befestigungseinheit 0830977
-
SCRT 9X16-27 - Befestigungseinheit 0830970
-
SCRT 9X180-200 - Befestigungseinheit 0830978
-
SCRT 9X25-40 - Befestigungseinheit 0830971
-
SCRT 9X40-60 - Befestigungseinheit 0830972
-
SCRT 9X60-80 - Befestigungseinheit 0830973
-
SCRT 9X80-100 - Befestigungseinheit 0830974
Ihre Vorteile
Der Schildchenträger CARRIER-PMP (110x38) wird in Verbindung mit dem einschiebbaren Schildchen UC-PMP oder PMP-RFID ... und den Medienkennzeichnungsschildern PMT bzw. PMST eingesetzt.
Der CARRIER ist mit Rastzungen ausgestattet, die ein herausfallen der Schilder verhindert. Zusätzlich können die PMST (10x38) ... mit Hilfe der Befestigungsniete RVT-PA 3,5 BK im Carrier fixiert werden
Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken
Die Montage kann mit Schrauben, den Schlauchschellen SCRT ... oder den Kabelbindern WT erfolgen.
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg