UC-PMLP (110X38) CUS - Kunststoffschild
0831042

Kunststoffschild, Matte, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 38 mm, Textfeldbreite: 110 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Anlagenkennzeichnungfamilie UC-PMLP ... bietet selbstklebende Anlagenmarker mit hoher Klebekraft
Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben