WMTW (10X4)R
-
Kabelmarker
0831000
Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 3000, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 10 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einsteck-Leitermarkierung mit Einfädel- und Einzugshilfe für Bezeichnungshülsen
Die Einsteckschilder dienen der Beschriftung von Bezeichnungshülsen des PATG/PATO ...-Systems
Einfache Montage durch eine Einfädel- und Einzugshilfe, die sich einfach durch eine Perforierung nach dem Einschieben vom Marker trennen lässt
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die Einsteckschilder sicher in der Bezeichnungshülse