UM5-TM (6X10) - Marker für Klemmen
0830919

Marker für Klemmen, für Reihenklemmen von Cabur, Streifen, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 6 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die Marker in Form einheitlicher Streifen sind mit den BLUEMARK-Drucksystemen einfach und schnell beschriftbar
Die UM-Beschriftungsfamilie UM5-TM ... bietet Marker für Klemmen von Cabur
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung