UC-EMLP (27X12,5) BU CUS - Kunststoffschild
0830856

Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Alle selbstklebenden Gerätemarker UC-EMLP ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar