US-EMLP (85,6X54) RD CUS
-
Kunststoffschild
0830850
Kunststoffschild, Karte, rot, beschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94
Die Marker in Form einheitlicher Karten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
Die vorgestanzten Marker und Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-EMLP ... bietet selbstklebende Gerätemarker mit hoher Klebekraft