US-EMP (35X9) CUS - Einrastschildchen
0830845

Einrastschildchen, Karte, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 45, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 35 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die vorgestanzten Marker lassen sich leicht separieren
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-EMP ... bietet Marker für die Montage in vorhandene Schilderrahmen CARRIER EMP …