Hinweis:
Aufgrund der derzeitigen Herausforderungen am globalen Beschaffungsmarkt ist Phoenix Contact leider gezwungen, eine Materialqualität der Aluminiumlegierung zu akzeptieren, bei der es zu optischen Abweichungen von der sonst gewohnten, homogenen Oberflächenqualität kommen kann. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität der Aluminiumschilder selbst sowie der Beständigkeit der Bedruckung. Es handelt sich um einen rein optischen Effekt.
WMTB-AL (D30)
-
Kabelmarker
0830804
Kabelmarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 2,4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 13 mm, Textfeldbreite: 26 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kabelmarkierung Aluminium zur Kabelbindermontage
Hochwertiges Erscheinungsbild
Kennzeichnung aus Metall, mit hoher Festigkeit bei geringem Gewicht
Erhöhte Haltbarkeit durch dekorativ eloxierte Oberfläche
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln, Durchmesser > 2,9 mm