UCT-EM (7X10) CUS - Einrastschildchen
0830766

Einrastschildchen, Matte, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 7 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

UniCard-Gerätemarkierung zum Einrasten für Axioline Serie E.
Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld