UCT6M-TM 8 CUS - Marker für Klemmen der SNK Baureihe von ABB
0830764

Marker für Klemmen der SNK Baureihe von ABB, Matte, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 35, Textfeldhöhe: 11,3 mm, Textfeldbreite: 6,85 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte