UCT6M-TM 6 CUS - Marker für Klemmen der SNK Baureihe von ABB
0830763

Marker für Klemmen der SNK Baureihe von ABB, Matte, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50, Textfeldhöhe: 11,3 mm, Textfeldbreite: 4,85 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte