KMK HP (29X8)
-
Kabelmarkerträger
0830721
Kabelmarkerträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Anwendungsbereich | Bahnindustrie |
Breite | 34,9 mm |
Höhe | 15,13 mm |
Tiefe | 8,68 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 6 mm ... 50 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 29 mm |
Textfeldhöhe | 8 mm |
Farbe | transparent |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Material Basiselement | PC |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Inhaltsstoffe | halogenfrei |
Leitungsaußendurchmesser | ≥ 6,00 mm |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe |
Temperaturbeständigkeit | |
Prüfspezifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Prüfung bestanden |
Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 168 h |
Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prüfung bestanden |
IRM 901 | Prüfung bestanden |
IRM 902 | Prüfung bestanden |
IRM 903 | Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Klimastufe | AHT 1,0 S |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Hochdruckreiniger-Test | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Wasserschutzgrad | IP 6X |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -40 °C |
Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | EN 45545-2 |
Montageart | Kabelbindermontage |
Artikelnummer | 0830721 |
Verpackungseinheit | 100 Stück |
Mindestbestellmenge | 100 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG231A |
GTIN | 4046356725798 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,913 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,7 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,02 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
US-EMP (29X8) - Einrastschildchen 0829436
-
US-EMP (29X8) YE - Einrastschildchen 0829440
-
EMT (29X8)R - Einsteckschild 0817277
-
EMT (29X8)R YE - Einsteckschild 0817280
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803965
-
ESL 29X8 - Einsteckstreifen 0808257
-
ESL 29X8 YE - Einsteckstreifen 0811930
-
WT-HT HF 3,6X140 - Kabelbinder 3240782
-
WT-HT HF 3,6X140 BK - Kabelbinder 3240783
-
WT-HT HF 3,6X200 - Kabelbinder 3240784
-
WT-HT HF 3,6X200 BK - Kabelbinder 3240785
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kabelbinder 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240787
-
WT-HT HF 4,5X290 - Kabelbinder 3240788
-
WT-HT HF 4,5X290 BK - Kabelbinder 3240789
-
WT-HP HF 3,6X140 - Kabelbinder 0830982
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kabelbinder 0830984
-
WT-HP HF 4,8X200 - Kabelbinder 0830983
Ihre Vorteile
Kunststoff-Kabelmarker für Einsteckschilder, zur Kabelbindermontage
Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich
Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt
Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg