WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS
-
Kabelmarkierungsfähnchen
0830717
Kabelmarkierungsfähnchen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 6 mm, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 20 mm
Produktdetails
Ihre Vorteile
Selbstklebende Leitermarkierung als Fahne
Hochwertiges Beschriftungsbild erzeugt durch den Thermotransferdruck
Beständig gegen Lösungsmittel
Beidseitig bedruckbar