WML-FLAGV 6 (20X10)R - Kabelmarkierungsfähnchen
0830713

Kabelmarkierungsfähnchen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 20 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Selbstklebende Leitermarkierung als Fahne
Hochwertiges Beschriftungsbild erzeugt durch den Thermotransferdruck
Beständig gegen Lösungsmittel
Beidseitig bedruckbar