WML 3 (13X10)A4 YE
-
Kabelmarkeretikett
0830688
Kabelmarkeretikett, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Kabeldurchmesserbereich: 3 ... 3 mm, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 3 mm, Anzahl der Einzelschilder: 156, Textfeldhöhe: 9,5 mm, Textfeldbreite: 13 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Für Innenanwendungen: hohe Beständigkeit gegen Verschmutzung und Abrieb durch Schutzlaminat
Fest definierte Positionierung der Etiketten dank des Klebesystems
Großer Durchmesserbereich mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Schaltschranks
Die Schutzfolie wird über die Beschriftung gewickelt und schützt diese dauerhaft gegen Verschmutzung und Abrieb
Durch die Wickeletiketten entsteht kein zusätzliches Volumen, so dass das Kabel z. B. auch durch Kabelkanäle gezogen werden kann
Für zylindrische Körper, Einzeldrähte und Kabel