WML 14 (38X19)R YE CUS - Kabelmarker
0830682

Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Kabeldurchmesserbereich: 6,1 ... 14,2 mm, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 14,2 mm, Textfeldhöhe: 19 mm, Textfeldbreite: 38 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Alle Kabelmarkeretiketten WML ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar