WML 6 (13X13)R YE CUS - Kabelmarker
0830681

Kabelmarker, Rolle, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 6,1 mm, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 6,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 7000, Textfeldhöhe: 13 mm, Textfeldbreite: 13 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Alle Kabelmarkeretiketten WML ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar