Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

WMTB-AL (60X15) CUS - Aluminiumschild
0830527

Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 60 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Kabelmarkierung Aluminium zur Kabelbindermontage
Hochwertiges Erscheinungsbild
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln, Durchmesser > 4,6 mm