WMTB-AL (40X15) CUS - Aluminiumschild
0830526

Aluminiumschild, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 40 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Kabelmarkierung Aluminium zur Kabelbindermontage
Hochwertiges Erscheinungsbild
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln, Durchmesser > 4,6 mm